HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Fermeture à ressort
K1180_B

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition :Anodisé, noir.Nota :Les charnières sont équipées d'un ressort de tension en Inox intégré. Ce dernier permet l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets.
Angle d'ouverture 180°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Les charnières sont conçues pour plus de 30 000 cycles.

Fixation à l'aide de vis CHC selon la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Plage de température :de -20 °C à +80 °CAccessoires :Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1180_B Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Fermeture à ressort 158 kB

Dessins

Charnières à ressort Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, Fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1180.556711553867486,3184,5 14,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33