HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à Ressort en acier ou Inox 50 mm, Fermeture à ressort
K1173_B

Charnières à Ressort en acier ou Inox 50 mm, Fermeture à ressort

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1173_B Charnières à Ressort en acier ou Inox 50 mm, Fermeture à ressort 157 kB

Dessins

Charnières à Ressort en acier ou Inox 50 mm, Fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1173.50501acier5095030542 7,44 €
K1173.150501acier inoxydable50105030542 10,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33