HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur pneumatique
K1410

Crampon plaqueur pneumatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium.
Bras de serrage en acier.
Finition :Corps anodisé.
Bras de serrage bruni.
Nota :Le crampon plaqueur pneumatique convient pour le serrage de pièces qui doivent être usinées par le haut. Grâce au serrage latéral, la surface d'usinage supérieure est totalement dégagée. Les crampons plaqueurs sont actionnés par air comprimé. L'angle de pivotement important du bras de serrage permet une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. Le corps en forme de bloc offre des possibilités de montage diverses, de sorte que le crampon plaqueur peut-être monté de manière optimale auprès de la pièce à serrer. Les crampons plaqueurs sont disponibles avec mors de serrage lisse ou strié. Il devient ainsi possible de serrer des pièces brutes ou des pièces pré-usinées.
Les crampons plaqueurs pneumatiques peuvent également être fixés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les crampons plaqueurs pneumatiques sont actionnés à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.

La force de serrage s'élève à 0,5 MPa.
Indication de dessin :
Forme A : lisse
Forme B : finition striée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1410 Crampon plaqueur pneumatique 326 kB

Dessins

Crampon plaqueur pneumatique
Crampon plaqueur pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFormeBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CAOAcc.PrixCommander
K1410.10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9 240,16 €
K1410.20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9 240,16 €
K1410.11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4 340,22 €
K1410.21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4 340,22 €
RéférenceL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(course
de serrage)
F
N
Pression de
service en
MPa
CAOAcc.PrixCommander
K1410.109090201256532752121600,3 - 1,0 240,16 €
K1410.209090201256532752121600,3 - 1,0 240,16 €
K1410.11351353020812843810,53433900,3 - 1,0 340,22 €
K1410.21351353020812843810,53433900,3 - 1,0 340,22 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33