- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Nota :Les rondelles permettent de réduire fortement un jeu axial. Elles ont une épaisseur minimale de 0,1 mm. En les combinant, on peut ainsi obtenir des épaisseurs diverses.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | D2 | H | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1151.0306010 | acier | 3 | 6 | 0,1 | | | 0,12 € | | K1151.0306015 | acier | 3 | 6 | 0,15 | | | 0,12 € | | K1151.0306020 | acier | 3 | 6 | 0,2 | | | 0,12 € | | K1151.0306025 | acier | 3 | 6 | 0,25 | | | 0,12 € | | K1151.0306030 | acier | 3 | 6 | 0,3 | | | 0,12 € | | K1151.0306050 | acier | 3 | 6 | 0,5 | | | 0,12 € | | K1151.0306100 | acier | 3 | 6 | 1 | | | 0,12 € | | K1151.0408010 | acier | 4 | 8 | 0,1 | | | 0,13 € | | K1151.0408015 | acier | 4 | 8 | 0,15 | | | 0,13 € | | K1151.0408020 | acier | 4 | 8 | 0,2 | | | 0,13 € | | K1151.0408030 | acier | 4 | 8 | 0,3 | | | 0,13 € | | K1151.0408050 | acier | 4 | 8 | 0,5 | | | 0,13 € | | K1151.0408100 | acier | 4 | 8 | 1 | | | 0,13 € | | K1151.0510010 | acier | 5 | 10 | 0,1 | | | 0,14 € | | K1151.0510015 | acier | 5 | 10 | 0,15 | | | 0,14 € | | K1151.0510020 | acier | 5 | 10 | 0,2 | | | 0,14 € | | K1151.0510025 | acier | 5 | 10 | 0,25 | | | 0,14 € | | K1151.0510030 | acier | 5 | 10 | 0,3 | | | 0,14 € | | K1151.0510050 | acier | 5 | 10 | 0,5 | | | 0,14 € | | K1151.0510100 | acier | 5 | 10 | 1 | | | 0,14 € | | K1151.0612010 | acier | 6 | 12 | 0,1 | | | 0,17 € | | K1151.0612020 | acier | 6 | 12 | 0,2 | | | 0,17 € | | K1151.0612025 | acier | 6 | 12 | 0,25 | | | 0,17 € | | K1151.0612030 | acier | 6 | 12 | 0,3 | | | 0,17 € | | K1151.0612050 | acier | 6 | 12 | 0,5 | | | 0,17 € | | K1151.0612100 | acier | 6 | 12 | 1 | | | 0,17 € | | K1151.0713010 | acier | 7 | 13 | 0,1 | | | 0,18 € | | K1151.0713020 | acier | 7 | 13 | 0,2 | | | 0,18 € | | K1151.0713030 | acier | 7 | 13 | 0,3 | | | 0,18 € | | K1151.0713050 | acier | 7 | 13 | 0,5 | | | 0,18 € | | K1151.0713100 | acier | 7 | 13 | 1 | | | 0,18 € | | K1151.0814010 | acier | 8 | 14 | 0,1 | | | 0,20 € | | K1151.0814015 | acier | 8 | 14 | 0,15 | | | 0,20 € | | K1151.0814020 | acier | 8 | 14 | 0,2 | | | 0,20 € | | K1151.0814025 | acier | 8 | 14 | 0,25 | | | 0,20 € | | K1151.0814030 | acier | 8 | 14 | 0,3 | | | 0,20 € | | K1151.0814050 | acier | 8 | 14 | 0,5 | | | 0,20 € | | K1151.0814100 | acier | 8 | 14 | 1 | | | 0,20 € | | K1151.0915010 | acier | 9 | 15 | 0,1 | | | 0,22 € | | K1151.0915015 | acier | 9 | 15 | 0,15 | | | 0,22 € | | K1151.0915020 | acier | 9 | 15 | 0,2 | | | 0,22 € | | K1151.0915030 | acier | 9 | 15 | 0,3 | | | 0,22 € | | K1151.0915050 | acier | 9 | 15 | 0,5 | | | 0,22 € | | K1151.0915100 | acier | 9 | 15 | 1 | | | 0,22 € | | K1151.1016010 | acier | 10 | 16 | 0,1 | | | 0,23 € | | K1151.1016015 | acier | 10 | 16 | 0,15 | | | 0,23 € | | K1151.1016020 | acier | 10 | 16 | 0,2 | | | 0,23 € | | K1151.1016025 | acier | 10 | 16 | 0,25 | | | 0,23 € | | K1151.1016030 | acier | 10 | 16 | 0,3 | | | 0,23 € | | K1151.1016050 | acier | 10 | 16 | 0,5 | | | 0,23 € | | K1151.1016100 | acier | 10 | 16 | 1 | | | 0,23 € | | K1151.1117010 | acier | 11 | 17 | 0,1 | | | 0,28 € | | K1151.1117020 | acier | 11 | 17 | 0,2 | | | 0,28 € | | K1151.1117025 | acier | 11 | 17 | 0,25 | | | 0,28 € | | K1151.1117030 | acier | 11 | 17 | 0,3 | | | 0,28 € | | K1151.1117050 | acier | 11 | 17 | 0,5 | | | 0,28 € | | K1151.1117100 | acier | 11 | 17 | 1 | | | 0,28 € | | K1151.1218010 | acier | 12 | 18 | 0,1 | | | 0,29 € | | K1151.1218015 | acier | 12 | 18 | 0,15 | | | 0,29 € | | K1151.1218020 | acier | 12 | 18 | 0,2 | | | 0,29 € | | K1151.1218025 | acier | 12 | 18 | 0,25 | | | 0,29 € | | K1151.1218030 | acier | 12 | 18 | 0,3 | | | 0,29 € | | K1151.1218050 | acier | 12 | 18 | 0,5 | | | 0,29 € | | K1151.1218100 | acier | 12 | 18 | 1 | | | 0,29 € | | K1151.1319010 | acier | 13 | 19 | 0,1 | | | 0,30 € | | K1151.1319015 | acier | 13 | 19 | 0,15 | | | 0,30 € | | K1151.1319020 | acier | 13 | 19 | 0,2 | | | 0,30 € | | K1151.1319025 | acier | 13 | 19 | 0,25 | | | 0,30 € | | K1151.1319030 | acier | 13 | 19 | 0,3 | | | 0,30 € | | K1151.1319050 | acier | 13 | 19 | 0,5 | | | 0,30 € | | K1151.1319100 | acier | 13 | 19 | 1 | | | 0,30 € | | K1151.1420010 | acier | 14 | 20 | 0,1 | | | 0,31 € | | K1151.1420015 | acier | 14 | 20 | 0,15 | | | 0,31 € | | K1151.1420020 | acier | 14 | 20 | 0,2 | | | 0,31 € | | K1151.1420025 | acier | 14 | 20 | 0,25 | | | 0,31 € | | K1151.1420030 | acier | 14 | 20 | 0,3 | | | 0,31 € | | K1151.1420050 | acier | 14 | 20 | 0,5 | | | 0,31 € | | K1151.1420100 | acier | 14 | 20 | 1 | | | 0,31 € | | K1151.1521010 | acier | 15 | 21 | 0,1 | | | 0,32 € | | K1151.1521015 | acier | 15 | 21 | 0,15 | | | 0,32 € | | K1151.1521020 | acier | 15 | 21 | 0,2 | | | 0,32 € | | K1151.1521025 | acier | 15 | 21 | 0,25 | | | 0,32 € | | K1151.1521030 | acier | 15 | 21 | 0,3 | | | 0,32 € | | K1151.1521050 | acier | 15 | 21 | 0,5 | | | 0,32 € | | K1151.1521100 | acier | 15 | 21 | 1 | | | 0,32 € | | K1151.1521120 | acier | 15 | 21 | 1,2 | | | 0,32 € | | K1151.1622015 | acier | 16 | 22 | 0,15 | | | 0,34 € | | K1151.1622020 | acier | 16 | 22 | 0,2 | | | 0,34 € | | K1151.1622025 | acier | 16 | 22 | 0,25 | | | 0,34 € | | K1151.1622030 | acier | 16 | 22 | 0,3 | | | 0,34 € | | K1151.1622050 | acier | 16 | 22 | 0,5 | | | 0,34 € | | K1151.1622100 | acier | 16 | 22 | 1 | | | 0,34 € | | K1151.1622120 | acier | 16 | 22 | 1,2 | | | 0,34 € | | K1151.1724010 | acier | 17 | 24 | 0,1 | | | 0,35 € | | K1151.1724015 | acier | 17 | 24 | 0,15 | | | 0,35 € | | K1151.1724020 | acier | 17 | 24 | 0,2 | | | 0,35 € | | K1151.1724025 | acier | 17 | 24 | 0,25 | | | 0,35 € | | K1151.1724030 | acier | 17 | 24 | 0,3 | | | 0,35 € | | K1151.1724050 | acier | 17 | 24 | 0,5 | | | 0,35 € | | K1151.1724100 | acier | 17 | 24 | 1 | | | 0,35 € | | K1151.1724120 | acier | 17 | 24 | 1,2 | | | 0,35 € | | K1151.1825010 | acier | 18 | 25 | 0,1 | | | 0,36 € | | K1151.1825015 | acier | 18 | 25 | 0,15 | | | 0,36 € | | K1151.1825020 | acier | 18 | 25 | 0,2 | | | 0,36 € | | K1151.1825025 | acier | 18 | 25 | 0,25 | | | 0,36 € | | K1151.1825030 | acier | 18 | 25 | 0,3 | | | 0,36 € | | K1151.1825050 | acier | 18 | 25 | 0,5 | | | 0,36 € | | K1151.1825100 | acier | 18 | 25 | 1 | | | 0,36 € | | K1151.1825120 | acier | 18 | 25 | 1,2 | | | 0,36 € | | K1151.1926010 | acier | 19 | 26 | 0,1 | | | 0,37 € | | K1151.1926015 | acier | 19 | 26 | 0,15 | | | 0,37 € | | K1151.1926020 | acier | 19 | 26 | 0,2 | | | 0,37 € | | K1151.1926025 | acier | 19 | 26 | 0,25 | | | 0,37 € | | K1151.1926030 | acier | 19 | 26 | 0,3 | | | 0,37 € | | K1151.1926050 | acier | 19 | 26 | 0,5 | | | 0,37 € | | K1151.1926100 | acier | 19 | 26 | 1 | | | 0,37 € | | K1151.1926120 | acier | 19 | 26 | 1,2 | | | 0,37 € | | K1151.2028010 | acier | 20 | 28 | 0,1 | | | 0,38 € | | K1151.2028015 | acier | 20 | 28 | 0,15 | | | 0,38 € | | K1151.2028020 | acier | 20 | 28 | 0,2 | | | 0,38 € | | K1151.2028025 | acier | 20 | 28 | 0,25 | | | 0,38 € | | K1151.2028030 | acier | 20 | 28 | 0,3 | | | 0,38 € | | K1151.2028050 | acier | 20 | 28 | 0,5 | | | 0,38 € | | K1151.2028100 | acier | 20 | 28 | 1 | | | 0,38 € | | K1151.2028120 | acier | 20 | 28 | 1,2 | | | 0,38 € | | K1151.2028150 | acier | 20 | 28 | 1,5 | | | 0,38 € | | K1151.2230010 | acier | 22 | 30 | 0,1 | | | 0,40 € | | K1151.2230015 | acier | 22 | 30 | 0,15 | | | 0,40 € | | K1151.2230020 | acier | 22 | 30 | 0,2 | | | 0,40 € | | K1151.2230025 | acier | 22 | 30 | 0,25 | | | 0,40 € | | K1151.2230030 | acier | 22 | 30 | 0,3 | | | 0,40 € | | K1151.2230050 | acier | 22 | 30 | 0,5 | | | 0,40 € | | K1151.2230100 | acier | 22 | 30 | 1 | | | 0,40 € | | K1151.2230120 | acier | 22 | 30 | 1,2 | | | 0,40 € | | K1151.2230150 | acier | 22 | 30 | 1,5 | | | 0,40 € | | K1151.2535010 | acier | 25 | 35 | 0,1 | | | 0,41 € | | K1151.2535015 | acier | 25 | 35 | 0,15 | | | 0,41 € | | K1151.2535020 | acier | 25 | 35 | 0,2 | | | 0,41 € | | K1151.2535025 | acier | 25 | 35 | 0,25 | | | 0,41 € | | K1151.2535030 | acier | 25 | 35 | 0,3 | | | 0,41 € | | K1151.2535050 | acier | 25 | 35 | 0,5 | | | 0,41 € | | K1151.2535100 | acier | 25 | 35 | 1 | | | 0,41 € | | K1151.2535120 | acier | 25 | 35 | 1,2 | | | 0,41 € | | K1151.2535150 | acier | 25 | 35 | 1,5 | | | 0,41 € | | K1151.2637010 | acier | 26 | 37 | 0,1 | | | 0,43 € | | K1151.2637015 | acier | 26 | 37 | 0,15 | | | 0,43 € | | K1151.2637020 | acier | 26 | 37 | 0,2 | | | 0,43 € | | K1151.2637025 | acier | 26 | 37 | 0,25 | | | 0,43 € | | K1151.2637030 | acier | 26 | 37 | 0,3 | | | 0,43 € | | K1151.2637050 | acier | 26 | 37 | 0,5 | | | 0,43 € | | K1151.2637100 | acier | 26 | 37 | 1 | | | 0,43 € | | K1151.2637120 | acier | 26 | 37 | 1,2 | | | 0,43 € | | K1151.2637150 | acier | 26 | 37 | 1,5 | | | 0,43 € | | K1151.2840010 | acier | 28 | 40 | 0,1 | | | 0,44 € | | K1151.2840015 | acier | 28 | 40 | 0,15 | | | 0,44 € | | K1151.2840020 | acier | 28 | 40 | 0,2 | | | 0,44 € | | K1151.2840025 | acier | 28 | 40 | 0,25 | | | 0,44 € | | K1151.2840030 | acier | 28 | 40 | 0,3 | | | 0,44 € | | K1151.2840050 | acier | 28 | 40 | 0,5 | | | 0,44 € | | K1151.2840100 | acier | 28 | 40 | 1 | | | 0,44 € | | K1151.2840120 | acier | 28 | 40 | 1,2 | | | 0,44 € | | K1151.2840150 | acier | 28 | 40 | 1,5 | | | 0,44 € | | K1151.3042010 | acier | 30 | 42 | 0,1 | | | 0,46 € | | K1151.3042015 | acier | 30 | 42 | 0,15 | | | 0,46 € | | K1151.3042020 | acier | 30 | 42 | 0,2 | | | 0,46 € | | K1151.3042025 | acier | 30 | 42 | 0,25 | | | 0,46 € | | K1151.3042030 | acier | 30 | 42 | 0,3 | | | 0,46 € | | K1151.3042050 | acier | 30 | 42 | 0,5 | | | 0,46 € | | K1151.3042100 | acier | 30 | 42 | 1 | | | 0,46 € | | K1151.3042120 | acier | 30 | 42 | 1,2 | | | 0,46 € | | K1151.3042150 | acier | 30 | 42 | 1,5 | | | 0,46 € | | K1151.3042200 | acier | 30 | 42 | 2 | | | 0,46 € | | K1151.3245010 | acier | 32 | 45 | 0,1 | | | 0,47 € | | K1151.3245015 | acier | 32 | 45 | 0,15 | | | 0,47 € | | K1151.3245020 | acier | 32 | 45 | 0,2 | | | 0,47 € | | K1151.3245025 | acier | 32 | 45 | 0,25 | | | 0,47 € | | K1151.3245030 | acier | 32 | 45 | 0,3 | | | 0,47 € | | K1151.3245050 | acier | 32 | 45 | 0,5 | | | 0,47 € | | K1151.3245100 | acier | 32 | 45 | 1 | | | 0,47 € | | K1151.3245120 | acier | 32 | 45 | 1,2 | | | 0,47 € | | K1151.3245150 | acier | 32 | 45 | 1,5 | | | 0,47 € | | K1151.3245200 | acier | 32 | 45 | 2 | | | 0,47 € | | K1151.3545010 | acier | 35 | 45 | 0,1 | | | 0,48 € | | K1151.3545015 | acier | 35 | 45 | 0,15 | | | 0,48 € | | K1151.3545020 | acier | 35 | 45 | 0,2 | | | 0,48 € | | K1151.3545025 | acier | 35 | 45 | 0,25 | | | 0,48 € | | K1151.3545030 | acier | 35 | 45 | 0,3 | | | 0,48 € | | K1151.3545050 | acier | 35 | 45 | 0,5 | | | 0,48 € | | K1151.3545100 | acier | 35 | 45 | 1 | | | 0,48 € | | K1151.3545120 | acier | 35 | 45 | 1,2 | | | 0,48 € | | K1151.3545150 | acier | 35 | 45 | 1,5 | | | 0,48 € | | K1151.3545200 | acier | 35 | 45 | 2 | | | 0,48 € | | K1151.3645010 | acier | 36 | 45 | 0,1 | | | 0,49 € | | K1151.3645015 | acier | 36 | 45 | 0,15 | | | 0,49 € | | K1151.3645020 | acier | 36 | 45 | 0,2 | | | 0,49 € | | K1151.3645025 | acier | 36 | 45 | 0,25 | | | 0,49 € | | K1151.3645030 | acier | 36 | 45 | 0,3 | | | 0,49 € | | K1151.3645050 | acier | 36 | 45 | 0,5 | | | 0,49 € | | K1151.3645100 | acier | 36 | 45 | 1 | | | 0,49 € | | K1151.3645120 | acier | 36 | 45 | 1,2 | | | 0,49 € | | K1151.3645150 | acier | 36 | 45 | 1,5 | | | 0,49 € | | K1151.3645200 | acier | 36 | 45 | 2 | | | 0,49 € | | K1151.3747010 | acier | 37 | 47 | 0,1 | | | 0,50 € | | K1151.3747015 | acier | 37 | 47 | 0,15 | | | 0,50 € | | K1151.3747020 | acier | 37 | 47 | 0,2 | | | 0,50 € | | K1151.3747025 | acier | 37 | 47 | 0,25 | | | 0,50 € | | K1151.3747030 | acier | 37 | 47 | 0,3 | | | 0,50 € | | K1151.3747050 | acier | 37 | 47 | 0,5 | | | 0,50 € | | K1151.3747100 | acier | 37 | 47 | 1 | | | 0,50 € | | K1151.3747120 | acier | 37 | 47 | 1,2 | | | 0,50 € | | K1151.3747150 | acier | 37 | 47 | 1,5 | | | 0,50 € | | K1151.3747200 | acier | 37 | 47 | 2 | | | 0,50 € | | K1151.4050010 | acier | 40 | 50 | 0,1 | | | 0,52 € | | K1151.4050015 | acier | 40 | 50 | 0,15 | | | 0,52 € | | K1151.4050020 | acier | 40 | 50 | 0,2 | | | 0,52 € | | K1151.4050025 | acier | 40 | 50 | 0,25 | | | 0,52 € | | K1151.4050030 | acier | 40 | 50 | 0,3 | | | 0,52 € | | K1151.4050050 | acier | 40 | 50 | 0,5 | | | 0,52 € | | K1151.4050100 | acier | 40 | 50 | 1 | | | 0,52 € | | K1151.4050120 | acier | 40 | 50 | 1,2 | | | 0,52 € | | K1151.4050150 | acier | 40 | 50 | 1,5 | | | 0,52 € | | K1151.4050200 | acier | 40 | 50 | 2 | | | 0,52 € | | K1151.4252010 | acier | 42 | 52 | 0,1 | | | 0,54 € | | K1151.4252015 | acier | 42 | 52 | 0,15 | | | 0,54 € | | K1151.4252020 | acier | 42 | 52 | 0,2 | | | 0,54 € | | K1151.4252025 | acier | 42 | 52 | 0,25 | | | 0,54 € | | K1151.4252030 | acier | 42 | 52 | 0,3 | | | 0,54 € | | K1151.4252050 | acier | 42 | 52 | 0,5 | | | 0,54 € | | K1151.4252100 | acier | 42 | 52 | 1 | | | 0,54 € | | K1151.4252120 | acier | 42 | 52 | 1,2 | | | 0,54 € | | K1151.4252150 | acier | 42 | 52 | 1,5 | | | 0,54 € | | K1151.4252200 | acier | 42 | 52 | 2 | | | 0,54 € | | K1151.4555010 | acier | 45 | 55 | 0,1 | | | 0,55 € | | K1151.4555015 | acier | 45 | 55 | 0,15 | | | 0,55 € | | K1151.4555020 | acier | 45 | 55 | 0,2 | | | 0,55 € | | K1151.4555025 | acier | 45 | 55 | 0,25 | | | 0,55 € | | K1151.4555030 | acier | 45 | 55 | 0,3 | | | 0,55 € | | K1151.4555050 | acier | 45 | 55 | 0,5 | | | 0,55 € | | K1151.4555100 | acier | 45 | 55 | 1 | | | 0,55 € | | K1151.4555120 | acier | 45 | 55 | 1,2 | | | 0,55 € | | K1151.4555150 | acier | 45 | 55 | 1,5 | | | 0,55 € | | K1151.4555200 | acier | 45 | 55 | 2 | | | 0,55 € | | K1151.4860010 | acier | 48 | 60 | 0,1 | | | 0,56 € | | K1151.4860015 | acier | 48 | 60 | 0,15 | | | 0,56 € | | K1151.4860020 | acier | 48 | 60 | 0,2 | | | 0,56 € | | K1151.4860025 | acier | 48 | 60 | 0,25 | | | 0,56 € | | K1151.4860030 | acier | 48 | 60 | 0,3 | | | 0,56 € | | K1151.4860050 | acier | 48 | 60 | 0,5 | | | 0,56 € | | K1151.4860100 | acier | 48 | 60 | 1 | | | 0,56 € | | K1151.4860120 | acier | 48 | 60 | 1,2 | | | 0,56 € | | K1151.4860150 | acier | 48 | 60 | 1,5 | | | 0,56 € | | K1151.4860200 | acier | 48 | 60 | 2 | | | 0,56 € | | K1151.5062010 | acier | 50 | 62 | 0,1 | | | 0,59 € | | K1151.5062015 | acier | 50 | 62 | 0,15 | | | 0,59 € | | K1151.5062020 | acier | 50 | 62 | 0,2 | | | 0,59 € | | K1151.5062025 | acier | 50 | 62 | 0,25 | | | 0,59 € | | K1151.5062030 | acier | 50 | 62 | 0,3 | | | 0,59 € | | K1151.5062050 | acier | 50 | 62 | 0,5 | | | 0,59 € | | K1151.5062100 | acier | 50 | 62 | 1 | | | 0,59 € | | K1151.5062120 | acier | 50 | 62 | 1,2 | | | 0,59 € | | K1151.5062150 | acier | 50 | 62 | 1,5 | | | 0,59 € | | K1151.5062200 | acier | 50 | 62 | 2 | | | 0,59 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|