|
|
K1772_LRoulette pivotante |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur. Roues : PA 6.Finition :Tôle d’acier : emboutie. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.Nota :Les couronnes de pivotement en acier trempé apportent une résistance accrue aux chocs et aux collisions. Bonne tenue à l’abrasion. Axe vissé.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Désignation | Finition 1 | Type de palier | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Charge admissible en kg | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1772.07532 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 75,14 € | | K1772.075323 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 120,44 € | | K1772.10037 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 91,72 € | | K1772.100373 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 133,13 € | | K1772.12540 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 109,75 € | | K1772.125403 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 155,77 € | | K1772.15050 | Roulette pivotante | sans système de blocage | palier lisse | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 135,13 € | | K1772.150503 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 171,42 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|