Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en caoutchouc élastique haut de gamme.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche.
Roues équipées de palier à rouleaux.
Nota :Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1762_LS Roulette pivotante avec « stop fix » 256 kB

Dessins

Roulette pivotante avec « stop fix »
Roulette pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1762.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3632-608510091251008086170 66,67 €
K1762.125372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux4037-6085125915010080102,5200 74,58 €
K1762.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6050758011016011195140105140350 120,44 €
K1762.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6550758011020011235140105165400 136,98 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33