HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante
K0793

Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée zinc injecté haute pression.
Autres éléments en Inox 1.4305.
Finition :Poignée, noir.
Composants en acier, naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale K0367.10200
Corde de maintien avec œillet K0367. ....
Anneau K0367.15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0793 Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante 130 kB

Dessins

Goupille d’arrêt avec poignée en T autobloquante

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBDD1D2D3LL1L2L3Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,4515 12,20 €
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,4515 12,20 €
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,4515 12,20 €
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,4515 12,20 €
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,4515 13,03 €
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,4622 12,30 €
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,4622 12,30 €
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,4622 12,30 €
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,4622 12,30 €
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,4622 13,03 €
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,4622 13,03 €
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,4622 13,03 €
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,4622 13,03 €
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,4622 13,03 €
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,4838 13,34 €
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,4838 13,34 €
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,4838 14,27 €
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,4838 14,27 €
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,4838 14,27 €
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,4838 14,27 €
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,4838 14,27 €
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,41060 19,85 €
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,41060 19,85 €
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,41060 20,78 €
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,41060 20,78 €
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,41060 20,78 €
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,41060 20,78 €
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,41060 20,78 €
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,41060 21,71 €
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,81286 20,16 €
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,81286 21,30 €
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,81286 21,30 €
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,81286 21,30 €
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,81286 21,30 €
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,81286 21,30 €
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,81286 22,23 €
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,81286 22,23 €
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,81286 23,16 €
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,816153 31,95 €
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,816153 31,95 €
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,816153 31,95 €
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,816153 31,95 €
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,816153 31,95 €
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,816153 32,88 €
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,816153 32,88 €
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,816153 33,61 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33