HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention résistance aux températures élevées
K1060

Poignées de manutention résistance aux températures élevées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibre de verre.
Douille en Inox.
Finition :Noir.Nota :Cette poignée de manutention se distingue par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Facile à nettoyer grâce à son design fermé et lisse (convient par ex. pour l'industrie agro-alimentaire ou médicale).
Plage de température :Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Convient pour la stérilisation à la vapeur (technique médicale).
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1060 Poignées de manutention résistance aux températures élevées 119 kB

Dessins

Poignées de manutention résistance aux températures élevées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

BCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 10,71 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 12,83 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 17,68 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33