Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1360 Verrou quart de tour en Inox 198 kB

Dessins

Verrou quart de tour en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1360.1613carré 6 mm2013,5 21,62 €
K1360.2013fente2013,5 21,62 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33