Groupes de marchandise
Verrou quart de tour de sécurité en Inox
K1350

Verrou quart de tour de sécurité en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :La fermeture de sécurité à quart de tour reste résistante aux secousses et vibrations même en présence d'une pression d'appui élevée grâce à un élément de blocage intégré, conformément à DIN 43668. L'actionnement est impossible sans la clé adaptée. La clé ne peut être retirée qu'en position verrouillée. Le verrou quart de tour est prémonté.
Version droite = fermeture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Version gauche = fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé K0535Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Vis autobloquante
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1350 Verrou quart de tour de sécurité en Inox 193 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour de sécurité en Inox

Verrou quart de tour de sécurité en Inox

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour de sécurité en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1ActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
K1350.14518droitedouble empreinte 5 mm3018 54,55 €
K1350.24518gauchedouble empreinte 5 mm3018 54,55 €

Came en inox pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came en inox pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

Référence

A=Entraxe des lamesA
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 36
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
A
pour longueur de barillet
H = 60
L

CAOAcc.PrixCommander
K1340.450606182428384845 2,86 €
K1340.450808202630405045 2,86 €
K1340.4510010222832425245 2,86 €
K1340.4514014263236465645 2,86 €
K1340.4516016283438485845 2,86 €
K1340.4518018303640506045 2,86 €
K1340.4520020323842526245 2,86 €
K1340.4522022344044546445 2,86 €
K1340.4524024364246566645 2,86 €
K1340.4526026384448586845 2,86 €
K1340.4528028404650607045 2,86 €
K1340.4532032445054647445 2,86 €
K1340.4550050626872829245 2,86 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33