HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Crampon plaqueur pour rainure en T
K1413

Crampon plaqueur pour rainure en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Élément de bridage (à l'avant) en Inox 1.7225.
Élément de maintien (à l'arrière) en Inox 1.0503.
Vis CHC et tasseaux en acier de classe de résistance 8.8.
Finition :Pièces en Inox trempées et nickelées.
Acier bruni.
Nota :Les crampons plaqueurs pour rainures en T garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine. Utilisation :1. Glisser le crampon plaqueur dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer les vis de fixation (élément de maintien) au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage (élément de bridage) pour serrer la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1413 Crampon plaqueur pour rainure en T 218 kB

Dessins

Crampon plaqueur pour rainure en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1413.121414448M122511210157,56552 68,28 €
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 99,30 €
K1413.2022226211M2035155173618300240 138,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33