Groupes de marchandise
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm
K1423

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK servent à adapter un pas de 80 mm sur un pas de 138 mm.
Tous les éléments à pas de 80 mm peuvent ainsi être utilisés.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1423 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm 280 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 138 524 kB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceH

SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1423.125112565015 1 081,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33