HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en T à résistance élevée au cisaillement
K0793

Goupille d'arrêt avec poignée en T à résistance élevée au...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée zinc injecté haute pression.
Bouton pression inox 1.4305.
Goupille en Inox 1.4542.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.
Finition :Poignée, noir.
Inox poli.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides de composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement sont marquées d'une rainure sur le doigt d'indexage.
Avantages :Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.
La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0793 Goupille d'arrêt avec poignée en T à résistance élevée au cisaillement 164 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en T à résistance élevée au cisaillement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 15,63 €
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 15,63 €
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 15,63 €
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 15,63 €
K0793.21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 16,60 €
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 15,63 €
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 15,63 €
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 15,63 €
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 15,63 €
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 16,60 €
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 16,60 €
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 16,60 €
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 16,60 €
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 16,60 €
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 17,12 €
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 17,12 €
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 18,14 €
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 18,14 €
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 18,14 €
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 18,14 €
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 18,14 €
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 25,24 €
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 25,24 €
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 26,47 €
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 26,47 €
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 26,47 €
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 26,47 €
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 26,47 €
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 27,86 €
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 25,70 €
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 27,04 €
K0793.2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 27,04 €
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 27,04 €
K0793.2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 27,04 €
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 27,04 €
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 28,27 €
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 28,27 €
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 29,50 €
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 40,91 €
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 40,91 €
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 41,79 €
K0793.2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 41,79 €
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 42,46 €
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 43,28 €
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 44,05 €
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 44,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33