Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox
K1626

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les manettes indexables avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.

Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Montage :La profondeur de vissage doit correspondre à au moins 2 fois le diamètre du filetage, et le filetage doit être légèrement lubrifié lors du montage.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :Autres coloris et longueurs de filetage.Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1626 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox 354 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec filetage et palier anti-friction, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
TailleXD2

HH2H3H4AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K1626.2082X10orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51010 30,34 €
K1626.2082X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51020 30,34 €
K1626.2082X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51030 30,34 €
K1626.2082X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51040 30,80 €
K1626.3102X15orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,215 31,61 €
K1626.3102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,230 31,61 €
K1626.3102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,240 32,18 €
K1626.3102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,250 32,18 €
K1626.4102X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,220 34,17 €
K1626.4102X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,230 34,17 €
K1626.4102X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,240 35,52 €
K1626.4102X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,250 35,52 €
K1626.5122X20orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,420 39,28 €
K1626.5122X30orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,430 39,28 €
K1626.5122X40orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,440 41,48 €
K1626.5122X50orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,450 41,48 €
K1626.20827X10rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51010 30,34 €
K1626.20827X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51020 30,34 €
K1626.20827X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51030 30,34 €
K1626.20827X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51040 30,80 €
K1626.31027X15rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,215 31,61 €
K1626.31027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,230 31,61 €
K1626.31027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,240 32,18 €
K1626.31027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,250 32,18 €
K1626.41027X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,220 34,17 €
K1626.41027X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,230 34,17 €
K1626.41027X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,240 35,52 €
K1626.41027X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,250 35,52 €
K1626.51227X20rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,420 39,28 €
K1626.51227X30rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,430 39,28 €
K1626.51227X40rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,440 41,48 €
K1626.51227X50rouge rubis RAL 3003revêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,450 41,48 €
K1626.2083X10argent métallisérevêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51010 30,34 €
K1626.2083X20argent métallisérevêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51020 30,34 €
K1626.2083X30argent métallisérevêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51030 30,34 €
K1626.2083X40argent métallisérevêtement plastique.2M82538,527,752,655,66577,51040 30,80 €
K1626.3103X15argent métallisérevêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,215 31,61 €
K1626.3103X30argent métallisérevêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,230 31,61 €
K1626.3103X40argent métallisérevêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,240 32,18 €
K1626.3103X50argent métallisérevêtement plastique.3M10304733,964,468,6809511,250 32,18 €
K1626.4103X20argent métallisérevêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,220 34,17 €
K1626.4103X30argent métallisérevêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,230 34,17 €
K1626.4103X40argent métallisérevêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,240 35,52 €
K1626.4103X50argent métallisérevêtement plastique.4M103053,137,272,877,39511013,250 35,52 €
K1626.5123X20argent métallisérevêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,420 39,28 €
K1626.5123X30argent métallisérevêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,430 39,28 €
K1626.5123X40argent métallisérevêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,440 41,48 €
K1626.5123X50argent métallisérevêtement plastique.5M123559,141,98387,5110127,515,450 41,48 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33