Groupes de marchandise
Roulette pivotante ou fixe modèle standard
K1761

Roulette pivotante ou fixe modèle standard

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape et jante : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc.
Moyeu : tube d’acier.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes étanche.
Roues équipées de paliers à rouleaux.
Nota :Axe vissé.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1761 Roulette pivotante ou fixe modèle standard 484 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixe modèle standard
Roulette pivotante ou fixe modèle standard

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1LL1HCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.080251sans système de blocagepalier à rouleaux25-60858091008010250 19,60 €
K1761.100301sans système de blocagepalier à rouleaux30-608510091008012570 23,66 €
K1761.125381sans système de blocagepalier à rouleaux37,5-6085125910080150100 26,89 €
K1761.160401sans système de blocagepalier à rouleaux40758011016011140105195135 46,30 €
K1761.200501sans système de blocagepalier à rouleaux50758011020011140105235205 54,86 €

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1LL1HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.08025sans système de blocagepalier à rouleaux3825-6085809100801027850 27,07 €
K1761.10030sans système de blocagepalier à rouleaux3630-60851009100801258670 30,64 €
K1761.12538sans système de blocagepalier à rouleaux4037,5-6085125910080150102,5100 34,20 €
K1761.16040sans système de blocagepalier à rouleaux6040758011016011140105195140135 57,68 €
K1761.20050sans système de blocagepalier à rouleaux6550758011020011140105235165205 65,38 €

Roulette pivotante avec « stop fix »

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante avec « stop fix »
Roulette pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1LL1HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.080252Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3825-6085809100801027850 48,24 €
K1761.100302Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux3630-60851009100801258670 51,98 €
K1761.125382Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux4037,5-6085125910080150102,5100 55,54 €
K1761.160402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6040758011016011140105195140135 87,26 €
K1761.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier à rouleaux6550758011020011140105235165205 94,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33