Groupes de marchandise
Roulette pivotante ou fixe modèle lourd
K1763

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée.
Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1763 Roulette pivotante ou fixe modèle lourd 498 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd
Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1HLL1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1763.100401Roulette fixesans système de blocageroulement à billes4060-85100914010080180 67,92 €
K1763.125501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511012511170140105280 104,76 €
K1763.160501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511016011202140105400 144,91 €
K1763.200501Roulette fixesans système de blocageroulement à billes50807511020011245140105500 156,67 €
K1763.250601Roulette fixesans système de blocageroulement à billes60807511025011295140105700 239,34 €

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1763.10040Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes454060-8510091401008095180 116,56 €
K1763.12550Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes5550807511012511170140105117,5280 149,92 €
K1763.16050Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes6550807511016011202140105145400 198,85 €
K1763.20050Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes7050807511020011245140105170500 217,24 €
K1763.25060Roulette pivotantesans système de blocageroulement à billes8260807511025011295140105207700 300,11 €

Roulette pivotante avec « stop-fix »

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante avec « stop-fix »
Roulette pivotante avec « stop-fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1763.100402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes454060-8510091401008095180 156,67 €
K1763.125502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes5550807511012511170140105117,5280 189,65 €
K1763.160502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6550807511016011202140105145400 237,54 €
K1763.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7050807511020011245140105170500 257,75 €
K1763.250602Roulette pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes8260807511025011295140105207700 340,60 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33