Groupes de marchandise
Bride à bille avec plat
K1949

Bride à bille avec plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bride : acier de traitement.
Bille : acier à roulement.
Finition :Bride : acier bruni.
Bille : trempé et poli.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large K0729 Forme G.

Bille avec protection anti-retournement intégrée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1949 Bride à bille avec plat 168 kB

Dessins

Bride à bille avec plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

LL1AB1B2B3DHKBille-ØE1E2F
kN
pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
K1949.065051072085,51,62,58,510204,82M6 26,36 €
K1949.08606,512925107,2231013228,77M8 30,07 €
K1949.10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 39,74 €
K1949.1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 44,95 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33