|
|
K1952Bride ouverte acier et aluminium DIN 6315 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint. Aluminium : naturel.Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large K0729 Forme G.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1952.06 | acier de traitement | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 | | | 10,04 € | | K1952.08 | acier de traitement | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 10,16 € | | K1952.10 | acier de traitement | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 11,50 € | | K1952.12 | acier de traitement | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 13,58 € | | K1952.121 | acier de traitement | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 15,60 € | | K1952.122 | acier de traitement | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 20,36 € | | K1952.16 | acier de traitement | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 19,19 € | | K1952.161 | acier de traitement | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 22,16 € | | K1952.162 | acier de traitement | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 | | | 31,96 € | | K1952.20 | acier de traitement | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 29,28 € | | K1952.201 | acier de traitement | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 39,50 € | | K1952.202 | acier de traitement | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 51,26 € | | K1952.24 | acier de traitement | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 36,25 € | | K1952.241 | acier de traitement | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 42,36 € | | K1952.242 | acier de traitement | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 61,06 € | | K1952.301 | acier de traitement | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 60,36 € | | K1952.30 | acier de traitement | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 69,37 € | | K1952.302 | acier de traitement | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 92,11 € | | K1952.40 | acier de traitement | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 181,25 € | | K1952.401 | acier de traitement | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 240,67 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1952.206 | aluminium | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 21,82 € | | K1952.208 | aluminium | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 33,96 € | | K1952.210 | aluminium | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 36,91 € | | K1952.212 | aluminium | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 36,91 € | | K1952.2121 | aluminium | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 36,91 € | | K1952.216 | aluminium | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 56,59 € | | K1952.2161 | aluminium | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 79,25 € | | K1952.220 | aluminium | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 101,88 € | | K1952.2201 | aluminium | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 115,73 € | | K1952.224 | aluminium | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 85,79 € | | K1952.2241 | aluminium | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 135,85 € | | K1952.230 | aluminium | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 152,08 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|