|
|
K1954Bride col de cygne réglable |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier forgé et trempé, peint. Visserie en acier traité, classe de résistance 8.8.Nota :La bride col de cygne permet de relier rapidement des hauteurs de serrage différentes sans cale crénelée supplémentaire. Son encombrement sur la table de la machine est faible. Elle a été conçue pour résister à des charges extrêmes et convient particulièrement au serrage d'outils de coupe et de poinçonnage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
Griffes de serrage réglables sans paliers, forme B avec boulon de serrage en T et Ècrou + rondelle |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | E | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Force de serrage kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1954.030 | B | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 78,61 € | | K1954.040 | B | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2 | | | 80,96 € | | K1954.050 | B | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 86,62 € | | K1954.060 | B | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8 | | | 86,62 € | | K1954.080 | B | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 112,48 € | | K1954.100 | B | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8 | | | 109,75 € | | K1954.120 | B | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8 | | | 118,68 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|