|
|
K1924Bague d‘arrêt, large fendue, internes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305. Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9. Inox naturel, vis en inox A2-70.Nota :Les bagues d'arrêt fendues internes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de forme | Matière du corps de base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1924.00801 | à fente interne | acier | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 7,79 € | | K1924.01001 | à fente interne | acier | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 8,77 € | | K1924.01201 | à fente interne | acier | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 9,88 € | | K1924.01601 | à fente interne | acier | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 11,95 € | | K1924.02001 | à fente interne | acier | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 13,52 € | | K1924.02501 | à fente interne | acier | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15,76 € | | K1924.03001 | à fente interne | acier | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 18,94 € | | K1924.04001 | à fente interne | acier | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 19,09 € | | K1924.05001 | à fente interne | acier | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 28,97 € | | K1924.00802 | à fente interne | acier inoxydable | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 12,82 € | | K1924.01002 | à fente interne | acier inoxydable | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 16,04 € | | K1924.01202 | à fente interne | acier inoxydable | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 17,95 € | | K1924.01602 | à fente interne | acier inoxydable | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 21,89 € | | K1924.02002 | à fente interne | acier inoxydable | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 24,73 € | | K1924.02502 | à fente interne | acier inoxydable | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 29,18 € | | K1924.03002 | à fente interne | acier inoxydable | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 34,54 € | | K1924.04002 | à fente interne | acier inoxydable | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 34,88 € | | K1924.05002 | à fente interne | acier inoxydable | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 53,03 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|