Groupes de marchandise
Bague d‘arrêt, large en deux parties
K1925

Bague d‘arrêt, large en deux parties

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent les arbres en répartissant uniformément les efforts de serrage. Ainsi, elles épousent l'arbre précisément et permettent des forces de serrage élevées sans endommager l'arbre.

Tolérance de l'arbre recommandée h11.
Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1925 Bague d‘arrêt, large en deux parties 209 kB

Dessins

Bague d‘arrêt, large en deux parties

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
BC
(DIN 912)
D1

D2RFiltre
K1925.00801K1925.0080220M3x881822,4
K1925.01001K1925.0100220M3x10102426
K1925.01201K1925.0120224M4x12122831,8
K1925.01601K1925.0160229M5x16163439,4
K1925.02001K1925.0200233M6x18204046,4
K1925.02501K1925.0250233M6x18254550,8
K1925.03001K1925.0300233M6x18305458,6
K1925.04001K1925.0400233M6x18406065
K1925.05001K1925.0500241M8x25507887
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33