Groupes de marchandise
Tampon de butée en caoutchouctype TP butée de porte
K1931

Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 60° Shore A.Nota :Tampons de butée en caoutchouc à visser. Également utilisables comme pieds d'appareil pour les machines.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1931 Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte 192 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH1CAOAcc.PrixCommander
K1931.0260156026412159 1,13 €
K1931.0300226030711215 1,26 €
K1931.03503060358173010 2,57 €
K1931.0400356040720358 3,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33