|
|
K1219_ABroche pneumatique, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nickelé.Nota :Les 3 billes de serrage se débloquent sous l'effet de la pression de l'air. Elles sont entraînées vers l'intérieur, et l'outillage peut alors être remplacé. Lorsque l'air est évacué, les 3 billes de serrage sont chassées vers l'extérieur, permettant ainsi le serrage de l'outillage. Grâce à ce système rapide et fiable, les temps de changement d'outillage sont significativement réduits.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H7 | Force de retenue F1 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1219.112 | A | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | 23,8 | 41 | M4 | 8 | 8 | 29,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 250 | | | 141,31 € | | K1219.116 | A | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | 31,8 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 31,7 | 28,5 | 4 | 9 | 10 | 350 | | | 176,40 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|