Logements de positionnement circulaires en Inox pneumatiques
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionDescription du produit :Le bridage se fait par air comprimé. Le débridage se fait au moyen du ressort intégré.Matière :Corps de base en Inox. Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).Finition :Inox poli.Nota :Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm. Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa. En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm. La répétabilité est de ± 0,2 mm. Accessoires :Broche de serrage K1564.Indication de dessin :
1) Soupape à air (d'un côté) 2) Raccord de « bridage » 3) Broche de serrage 4) Logement de positionnement
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.