HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock  à pas de 50 mm
K1120

Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNI lock sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce à usiner.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
L’adaptateur réducteur taille 50 peut également être combiné avec l'adaptateur réducteur de taille 80.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1120 Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock à pas de 50 mm 262 kB
 374 Forces Pas de 50 mm 1,5 MB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNI lock  à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HCAOAcc.PrixCommander
K1120.251081AM825 157,34 €
K1120.501081AM850 183,60 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33