HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Module de base 5 axes UNI lock réglable, pas de 50 mm
K1117

Module de base 5 axes UNI lock réglable, pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNI lock à pas de 50 mm peuvent s’adapter directement sur les tables à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou encore à rainures croisées. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de serrage modulaire permet ainsi le serrage de pièces plus petites.
 
Adaptables au système de serrage à point zéro UNI lock en utilisant des tenons de serrage UNI lock de 18 mm de diamètre.
Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage à point zéro en utilisant un tenon de serrage approprié.
Réglage en hauteur en utilisant une entretoise en laiton. Serrage latéral en utilisant une vis de serrage. Des pièces présentant des hauteurs d'assise différentes peuvent ainsi être positionnées et serrées de manière optimale.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1117 Module de base 5 axes UNI lock réglable, pas de 50 mm 319 kB
 374 Forces Pas de 50 mm 1,5 MB

Dessins

Module de base 5 axes UNI lock réglable, pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

CAOAcc.PrixCommander
K1117.12072600přestavitelné 758,95 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33