HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme B  à pas de 80 mm
K0962_B

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les platines rehausses universelles UNI lock 5 axes peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou tables à rainures croisées.. De par leur conception stable et robuste, ces platines rehausses conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes. La disposition des rainures de fixation permet un réglage précis et adapté à la pièce.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0962 Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme B à pas de 80 mm 160 kB
 Fiche technique K0962_B Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme B à pas de 80 mm 165 kB

Dessins

Platine rehausse universelle pour module de base 5 axes UNI lock, forme B  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

HPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0962.19818502516B256,5 490,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33