HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage  à pas de 80 mm
K0964

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les adaptateurs pour pinces de serrage 5 axes UNI lock sont conçus pour le serrage des pièces cylindriques. Il est possible d’utiliser des pinces de serrage du commerce de type ER40. Plage de serrage jusqu’à D=26 mm. Rainure d'indexation incluse, fournis sans pince de serrage. Les adaptateurs pour pinces de serrage peuvent se monter directement sur les modules de base avec taquet d'indexation, mais aussi sur le module de montage (H=75 mm) avec taquet d'indexation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0964 Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage à pas de 80 mm 241 kB
 Fonction 7,9 MB

Dessins

Adaptateur 5 axes UNI lock pour pince de serrage  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
K0964.25080voir schéma 491,09 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33