HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Tenon de serrage UNI lock  à pas de 80 mm
K0967

Tenon de serrage UNI lock à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNI lock sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0967 Tenon de serrage UNI lock à pas de 80 mm 274 kB
 Fonction 7,9 MB

Dessins

Tenon de serrage UNI lock  à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3HTSWCAOAcc.PrixCommander
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 91,85 €
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 91,85 €
K0967.140200512A20M1216,510,3510,510 91,85 €
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 73,98 €
K0967.140240516A24M1618,514,2512,517 73,98 €
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 51,02 €
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 63,78 €
K0967.140251012A25M1216,510,31010,510 63,78 €
K0967.140251016A25M1618,514,21012,517 70,15 €
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 119,70 €
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 119,70 €
K0967.240200512B20M1216,510,3510,510 119,70 €
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 95,66 €
K0967.240240516B24M1618,514,2512,517 95,66 €
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 70,15 €
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 82,91 €
K0967.240251012B25M1216,510,31010,510 82,91 €
K0967.240251016B25M1618,514,21012,517 89,29 €
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 84,42 €
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 84,42 €
K0967.340200512C20M1216,510,3510,510 84,42 €
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 66,34 €
K0967.340240516C24M1618,514,2512,517 66,34 €
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 48,47 €
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 57,40 €
K0967.340251012C25M1216,510,31010,510 57,40 €
K0967.340251016C25M1618,514,21012,517 63,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33