Groupes de marchandise
Tenon de serrage UNILOCK avec alésage à pas de 80 mm
K1471

Tenon de serrage UNILOCK avec alésage à pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Traité et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Vis de fixation à rotule M16x65 traitée et brunie.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.
Indication de dessin :
1) Vis de fixation à rotule M16x65.
Classe de résistance 10.9.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1471 Tenon de serrage UNILOCK avec alésage à pas de 80 mm 313 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,6 MB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK avec alésage à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1471.140250516A2516,55120 101,85 €
K1471.240250516B2516,55120 114,27 €
K1471.340250516C2516,55120 98,18 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33