Groupes de marchandise
Tenon de serrage UNILOCK pour rainures en T pas de 80 mm
K0969

Tenon de serrage UNILOCK pour rainures en T pas de 80 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK pour rainures en T sont conçus pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainure. Les tenons de serrage pour rainures en T sont positionnés et fixés en conséquence sur la table à rainures de machine-outils.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0969 Tenon de serrage UNILOCK pour rainures en T pas de 80 mm 244 kB
 Informations techniques pour système de serrage de module 80 7,6 MB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK pour rainures en T pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1BH
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0969.114AM12M101414 158,62 €
K0969.118AM16M121818 167,92 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33