HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1385
K1484

Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1385

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.Finition :Anodisé, noir.Nota :Les capteurs de contrôle sont utilisés en association avec les modules de serrage. La fixation s'effectue directement sur la plaque de base de la station de serrage.

Inclus :
2 x joint torique Ø8 x 1,5 mm
2 x vis CHC M8 x 35 mm
2 x embout de protection
Fonction :Lorsque le module est serré, l'air est retenu au niveau du capteur de contrôle. Une fois le 1er module ouvert, le capteur de contrôle transmet l'air au module suivant, jusqu'à ce que tous soient ouverts (principe du circuit en série). L'air du dernier capteur de contrôle est ensuite traité comme un signal.Domaines d' utilisation:K1385.Indication de dessin :
1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1484 Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1385 323 kB

Dessins

Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1385

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionCAOAcc.PrixCommander
K1484.138pour module à intégrer 173,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33