HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1389
K1485

Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1389

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.Finition :Anodisé, noir.Nota :Les capteurs de contrôle sont utilisés en association avec les modules de serrage. La fixation s'effectue directement sur la plaque de base de la station de serrage.

Inclus :
2 x joint torique Ø8 x 1,5 mm
2 x vis CHC M8 x 35 mm
2 x embout de protection
Accessoires :Inclus
2 x joint torique Ø8 x 1,5 mm
2 x vis CHC M8 x 35 mm
2 x embout de protection
Domaines d' utilisation:K1389.Indication de dessin :
1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1485 Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1389 323 kB

Dessins

Capteur de contrôle pour module de bridage UNI lock K1389

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionCAOAcc.PrixCommander
K1485.176pour module à intégrer 173,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33