HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Module de bridage UNI lock
K1389

Module de bridage UNI lock

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.Nota :Les modules de bridage UNI lock peuvent être intégrés à des tables de machines-outils ou à des outillages (tables, cubes, tours etc.) avec ou sans dépassement, dans toutes les positions.
La construction modulaire permet d'adapter de façon optimale le nombre et l'écartement des modules à l'opération de serrage. Les modules de bridage à encastrer peuvent être livrés avec ou sans rainure d'indexation.

Les forces de serrage élevées sont produites par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).

Le desserrage s'effectue via un système pneumatique.

Les forces de retenue suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNI lock associées aux vis de fixation M10, M12 et M16.

- Force de retenue (M10) 35 000 N/module
- Force de retenue (M12) 50 000 N/module
- Force de retenue (M16) 75 000 N/module

Contenu de la livraison :
1 module de serrage comprenant 6 vis de fixation.
6 bouchons de protection pour vis.
2 joints toriques pour prise d'air.
1 joint torique à intégrer.
Données techniques :- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié
- Pression du turbo : 6 bars
- Prise d'air : G 1/8
- Répétabilité ≤ 0,005 mm
Indication de dessin :
1) Joint torique (Ø8x2)
2) Joint torique (Ø138)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1389 Module de bridage UNI lock 249 kB

Dessins

Module de bridage UNI lock

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

D

D1HH1CAOAcc.PrixCommander
K1389.176390Asans rainure d'indexation1761383920,8 1 321,19 €
K1389.176391Bavec rainure d'indexation1761383920,8 1 444,24 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33