HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro UNI lock
K1218

Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium haute résistance.Nota :Les palettes interchangeables conviennent tout particulièrement pour le remplacement rapide d'équipements sur les plaques de bridage à point zéro.
Rectifiées sur les deux faces, entraxe des boulons standard 200 mm. Livrées avec boulons de serrage et poignées.
Sur demande :Autres entraxes et dimensions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1218 Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro UNI lock 99,6 kB

Dessins

Palettes interchangeables pour système de bridage à point zéro UNI lock

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeBH

LL1Poids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K1218.1000200200A19925199-1 306,72 €
K1218.2200200200B199253992006,02 582,89 €
K1218.4200400400C3992539920011,88 960,97 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33