HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Plaque de bridage UNI lock, sextuple
K1009

Plaque de bridage UNI lock, sextuple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Module de bridage en acier de cémentation.
Plaque de base en acier 1.1730.
Finition :Surfaces fonctionnelles des modules de bridage cémentées et rectifiées.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Nota :Plaques de bridage multiples assemblées, avec module de bridage UNI lock Ø138 mm à encastrer. Les plaques de bridage sont fixées au moyen de brides de serrage ou directement vissées à la table de machine-outil.
Les schémas de perçage habituels situés sur la face arrière pour la fixation sont pré-centrés.
Les stations de serrage peuvent être orientées grâce aux perçages de référence 14H7.
Les forces de serrage élevées sont produites par les blocs-ressorts intégrés (l'unité est serrée sans pression d'air).
par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).
Le desserrage s'opère via un système pneumatique.

Les forces de serrage suivantes sont possibles avec les tenons de serrage UNI lock associés aux vis de fixation M10, M12 et M16.

- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Données techniques :- Pression d'ouverture : 6 bar, air huilé
- Pression du turbo : 6 bar
- Prise d'air : G1/4
- Répétabilité ≤ 0,005 mm
- Alésages de référence 14H7 pour orienter la station de serrage.
- Raccords pneumatiques pour tuyau pneumatique 6 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1009 Plaque de bridage UNI lock, sextuple 222 kB

Dessins

Plaque de bridage UNI lock, sextuple

Sélection/filtre d'articles

Référence

MarquagePoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K1009.62005953956-module52,2 Sur demande

Autres articles de cette catégorie