Groupes de marchandise
Kit de serrage pour pièces cylindriques
K0989

Kit de serrage pour pièces cylindriques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Mâchoires trempées, naturelles.
Pointes trempées, brunies.
Nota :Pour le serrage de pièces cylindriques.
Course de serrage maximale des mâchoires de serrage de 1 mm.

Livraison par paire.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0989 Kit de serrage pour pièces cylindriques 269 kB

Dessins

Kit de serrage pour pièces cylindriques

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPlage de serrage
min. - max.
CAOAcc.PrixCommander
K0989.090359020 mm - 250 mm 531,00 €
K0989.1253512520 mm - 320 mm 626,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33