HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Le mors intermédiaire est utilisé pour serrer simultanément 2 pièces à usiner.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0987 Mors intermédiaire 268 kB
 Etau de bridage 5 axes compact fonction 2,7 MB

Dessins

Mors intermédiaire

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0987.0901500903,38 560,05 €
K0987.12515001254,94 659,98 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33