HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Les mors oscillants sont utilisés pour serrer les pièces à usiner pentées.
Les mâchoires des mors peuvent pivoter de ±4°.
Les mors oscillants peuvent également être utilisés comme mors fixe.
Version fixe avec 2 vis de fixation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0988 Mors oscillant 250 kB
 Etau de bridage 5 axes compact fonction 2,7 MB

Dessins

Mors oscillant

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0988.09015010906 696,98 €
K0988.125150101258,77 835,15 €