HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Bruni.
Surface fonctionnelle rectifiée.
Nota :Plaques de base avec rainures de positionnement sur la face inférieure pour aligner facilement la plaque sur la table de machine-outil.
Fixation avec trous lamés Ø12H7 pour trame de 40 mm et 50 mm selon référence.
Rainures latérales prévues pour systèmes de serrage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0994 Plaques de base 186 kB
 Etau de bridage 5 axes compact fonction 2,7 MB

Dessins

Plaques de base

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2BLVis calibrée
adaptée

Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K0994.09028020x1024025090280K0815.120555,74 737,69 €
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,52 845,02 €
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,33 1 017,72 €
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,25 1 132,44 €