Contact
Catalogue
Mentions légales
CGV
Protection des données
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Outils, équipements d'atelier
Protection hygiénique
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Solutions spéciales
Sale
Gammes de produits
DÉTECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
SYSTEME 19"
Inox
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessoires pour profilés aluminium
Actualités
Nouveautés produits
KIPP News
Communiqués de presse
Newsletter
Salons
Salons en Allemagne
Salons Internationaux
Impressions du salon
Service
Vidéo produits
Données CAO
Demande de catalogue
Aperçu des matériaux
Conditions de livraison
Fournisseurs
CGV
Téléchargement
Catalogues
ELEMENTS DE MANŒUVRE | ELEMENTS NORMALISES
TECHNIQUE DE SERRAGE
Catalogue KIPP Inc.
Prospectus
Données CAO
Communiqués de presse
Espace de téléchargement fournisseurs
Certification
Contact
Accueil
Société
Groupes de marchandise
Manettes indexables
Poignées indexables
Leviers à serrage rapide
Poignées, boutons
Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
Volants, manivelles, indicateurs de position
Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
Charnières
Pieds réglables
Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
Glissières télescopiques
Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
Sauterelles
Eléments de bridage
Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Eléments de serrage
Articulations
Aimants
Eléments d'amortissement
Voyant niveau d'huile fileté
Règles, anneaux gradués, nivelles
Moyens de manutention
Protection hygiénique
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Produits
Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
Technique de serrage
Technique de serrage de pièces
Technique de serrage modulaire
Technique de serrage à point zéro
Technique de serrage d'étaux
Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
Étau de bridage 5 axes compact
Étau de serrage 3 axes
étau de serrage 5 axes
K0939
Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous
K0940
Étau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
K0939
Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous
K0940
Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures
K0941
Entretoises de hauteur
K0942
Guide-support
K0943
Mors de serrage standard
K0944
Mors de serrage brut
K0953
Mors à effet abaisseur
K0945
Tête de bridage ronde
K0946
Pointes de serrage
K0947
Broche rallonge avec écrou de liaison
K0948
Butée réglable
K0815
Vis CHC rectifiée forme B
K0951
Ensemble de fixation pour tables à rainures
K0952
Plaque à rainures en T
K1489
Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes
Etau auto-centrant
Étau de bridage CN
Système de bridage multiple
Mandrins stationnaires à mors
Solutions spéciales
Modèles classiques
Conversion de référence
Rappel
Fournisseurs
Conditions de livraison
CGV
K0946
Pointes de serrage
retour
Produits
Technique de serrage
Technique de serrage d'étaux
Étau de serrage 3 axes étau de serrage 5 axes
Pointes de serrage
Description de l'article/illustrations du produit
Description
Matière :
Acier à outils.
Finition :
Trempé.
Nota :
Adaptées aux mors standard à pointes.
Le montage se fait emmanché serré.
Caractéristiques :
Téléchargement
Les informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
Fiche technique K0946 Pointes de serrage
115 kB
Dessins
Sélection/filtre d'articles
Référence
Finition
D1
Domaines d'application
CAO
Acc.
Prix
Commander
K0946.05000
plate
7,5
Matériau supérieur à 1000 N/mm²
8,47
€
K0946.05400
anneau
4
Matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction
8,47
€
K0946.05600
anneau
6
Matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction
8,47
€
Autres articles de cette catégorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
K0939
Étau de bridage 3 Axes pour tables à trous
K0940
Étau de bridage 3 Axes pour tables à rainures
K0939
Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous
K0940
Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures
K0941
Entretoises de hauteur
K0942
Guide-support
K0943
Mors de serrage standard
K0944
Mors de serrage brut
K0953
Mors à effet abaisseur
K0945
Tête de bridage ronde
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
Recherche
Mon
COMPTE
E-mail
Mot de passe
Mot de passe oublié
S’inscrire
Panier
Nombre d'articles :
0
Montant :
0,00
€
Afficher
Prix et délais
Formulaire de commande en ligne
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vérifier la disponibilité
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
Plan du site
Imprimer
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33