Groupes de marchandise
Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX mors de serrage lisse
K1555

Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX mors de serrage lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX se caractérise par une grande stabilité, une grande flexibilité et une grande simplicité d'utilisation. L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX peut être utilisé aussi bien comme crampon plaqueur que comme étau de bridage de pièces brutes. En utilisant la fonction de plaquage, la pièce peut être serrée avec une précision de répétition de ±0,01 mm. Une hauteur de serrage de la pièce de 155/180 mm permet une très bonne accessibilité lors de l'usinage. La largeur de serrage est préréglée à l'aide d'une manivelle, ce qui permet de réduire les temps d'équipement. De plus, les formes fermées et l'insensibilité aux salissures qui en découle réduisent au minimum le temps de maintenance et d'entretien.Matière :Acier.Finition :Plaque de base et support de pièce trempés.Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Mode d'emploi :Positionnement rapide grâce à une manivelle.Avantages :Utilisation comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau.
Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle.
Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes.
Nombreuses possibilités de montage sur tables de machine-outils.
Sur demande :pièces de rechange diverses, largeurs de serrage plus grandes.Accessoires :Plaques de base K1556
Mors de serrage avec pointes K1557
Mors de serrage combinés lisses/pointes K1557
Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage K0975
Cales d'appui K0974
Broches rallonges K0990
Kit de serrage pour pièces rondes K0989
Jeu de butées K0993
Broches de serrage K0967.140250516, K0967.240250516
Jeu de brides de serrage K1008
Tasseaux K0954.1814X20
Vis rectifiées K0815.12065
Vis CHC K0869.12X60
Clés dynamométriques K1489.01
Force de serrage :Voir diagrammeDomaines d'utilisation:Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de serrage à point zéro.
Taille 282,84 mm pour une disposition en diagonale sur les systèmes de serrage à point zéro avec entraxe de 52/96/200 mm.
Tolérances :Pour une profondeur de serrage >5 mm, répétabilité de ±0,01 avec la fonction de plaquage.Contenu de la livraisonSelon la longueur des plaques de base, se référer au mode d'emploi.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1555 Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX mors de serrage lisse 1 MB
 Informations techniques Étau de bridage 5 axes KIPPflexX 1,7 MB
 Mode d'emploi - Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX 1,8 MB

Dessins

Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX mors de serrage lisse
Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX mors de serrage lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Ouverture
réglable
Force de serrage
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180voir diagramme Sur demande
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300voir diagramme Sur demande
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180voir diagramme Sur demande
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300voir diagramme Sur demande
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528voir diagramme Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33