Groupes de marchandise
Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes
K1557

Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les mâchoires de serrage combinés sont utilisés pour le serrage par concordance de forme sans matriçage préalable, par ex. pour les pièces brutes, les gros travaux d'ébauchage, les pièces en fonte, etc. ainsi que pour le serrage par plaquage des surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Matière :Acier.Finition :Mors de serrage trempés, brillants.
Pointes de serrage trempées, brunies.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Graduation marquée au laser.
Nota :En cas d'utilisation de mors de serrage combinés lisses ou à pointes, les pièces à usiner doivent être placées sur une cale d'appui de 12 mm de hauteur à proximité des pointes de serrage.Accessoires :Vis Torx M6x10Domaines d'utilisation:Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable.
Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.
Indication de dessin :
1) Surface d'appui à revêtement en carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1557 Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes 171 kB

Dessins

Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBH

SNombre
de pointes
CAOAcc.PrixCommander
K1557.09029035136 190,00 €
K1557.125212535138 211,97 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33