Groupes de marchandise
Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
K1556

Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les plaques de base offrent de nombreuses possibilités de montage. Les rainures d'ajustement sur la face inférieure peuvent être utilisées pour l'alignement direct sur la table de machine-outils à l'aide de tasseaux. Une fixation à l'aide de perçages modulaires 12F7 avec un entraxe de 50 mm est également possible. Des brides de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être utilisés sur le talon latéral. La plaque de base est également adaptée à tous les systèmes de serrage à point zéro courants avec entraxe de 52/96/200 mm.
Le perçage central intégré offre une autre possibilité d'alignement. Dans ce cas, on utilise un tenon de centrage spécifique pour le centrage sur la table de machine-outils.
Matière :Acier de cémentation.Finition :Trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Sur demande :autres dimensions.Domaines d'utilisation:Convient pour les tables à rainures en T, les éléments de base à trame modulaire et les systèmes de serrage à point zéro.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1556 Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX 660 kB

Dessins

Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CAOAcc.PrixCommander
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 Sur demande
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 Sur demande
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 Sur demande
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 Sur demande
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33