HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes
K1115

Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionRemarques concernant la commande :Mors étagés par paire avec deux inserts à picots et trois vis de serrage de longueur différente.Nota :

Pour largeur de mors 125 mm.
Livraison de la garniture pour mors rapporté étagé par paire avec 2 inserts à picots et 3 vis de serrage de longueur différente.
1. Longueur 110 mm, plage de serrage 6 mm - 60 mm.
2. Longueur 245 mm, plage de serrage 6 mm - 200 mm.
3. Longueur 315 mm, plage de serrage 6 mm - 270 mm.
Avantages :Idéale pour l'usinage 5 faces. Montage plus haut sur la table de machine pour les fraiseuses 5 axes. Force de serrage directement en-dessous de la pièce. Les étaux autocentrants 80 et 125 mm peuvent être équipés de mors rapportés. Le serrage de la pièce s'effectue d'abord au moyen de la vis de centrage inférieure puis de la vis de serrage supérieure.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1115 Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes 394 kB

Dessins

Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes
Garniture pour mors rapporté étagé pour usinage à 5 axes

Sélection/filtre d'articles

Référence

FinitionBB1B2H

H1LPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
K1115.0801pour usinage 5 axes5323176265,1802,689 646,38 €
K1115.1251pour usinage 5 axes6723179093,11252,5 1 052,10 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33