HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm
K0598

Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier : trempé.Finition :Surfaces d'appui rectifiées.Nota :Les mâchoires à visser permettent le serrage de différentes pièces. Les mâchoires forme A peuvent serrer des pièces pré-usinées et les formes C des pièces brutes.
Ces mâchoires se montent sur les mors dégagés.

Convient pour K1236, K1237
Indication de dessin :
Forme A : lisse
Forme C : finition striée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0598 Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm 172 kB

Dessins (aperçu complet)

Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm

Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm, forme A, lisses

plus d'infos

Dessins

Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm, forme A, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBH

H1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0598.0651A7,520106634 35,23 €
K0598.0801A7,52512,58138 40,81 €
K0598.1251A11,5402012660 51,17 €

Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm, forme C, à rainures transversales

plus d'infos

Dessins

Mâchoire à visser pour étau autocentrant 65-80-125 mm, forme C, à rainures transversales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBH

H1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0598.0653C7,520106634 47,41 €
K0598.0803C7,52512,58138 53,36 €
K0598.1253C11,5402012660 64,90 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33