HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm
K1375

Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé.Nota :Les mâchoires prismatiques permettent le serrage de pièces cylindriques, tubes, tiges, profilés, etc...
Vés dans le sens horizontal et vertical.
Les mâchoires prismatiques se vissent sur les mors dégagés.

Convient pour K1236 et K1237
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1375 Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm 145 kB

Dessins

Mâchoires prismatiques pour étau autocentrant 65-80-125 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

DHH1LL1CAOAcc.PrixCommander
K1375.06512,55-2520106634 92,88 €
K1375.08012,55-252512,58138 103,37 €
K1375.125208-38402012660 129,01 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33