|
|
K1838Mors de serrage en acier, souples pour mandrins stationnaires |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Kits composés de 3 ou 4 mors de serrage.
Les mors de serrage souples peuvent être usinés de manière flexible pour obtenir des contours et diamètres de serrage spécifiques.Matière :Acier.Finition :souple.Nota :Les kits de mors de serrage composés de 3 mors sont exclusivement destinés aux mandrins stationnaires à 3 mors K1836. Les kits de mors de serrage composés de 4 mors sont exclusivement destinés aux mandrins stationnaires à 4 mors K1837.Avantages :Les mors de serrage souples peuvent être usinés et montés de manière réversible sur les deux faces de serrage. Accessoires :K1836 Mandrins stationnaires à 3 mors. K1837 Mandrins stationnaires à 4 mors. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Unité d'emballage | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Accessoires | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1838.2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1836.220 | | | 64,06 € | | K1838.2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1836.270 | | | 70,57 € | | K1838.3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.315 | | | 86,86 € | | K1838.3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.370 | | | 134,63 € | | K1838.2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1837.215 | | | 86,86 € | | K1838.2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1837.250 | | | 94,46 € | | K1838.3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.310 | | | 114,00 € | | K1838.3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.380 | | | 181,31 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|