- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Technique de serrage
- Technique de serrage de pièces
- Technique de serrage modulaire
- Technique de serrage à point zéro
- Technique de serrage d'étaux
- Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
Étau de bridage 5 axes compact
- Étau de serrage 3 axes
étau de serrage 5 axes
- Etau auto-centrant
- Étau de bridage CN
- Système de bridage multiple
- K1828
Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe ES
- K1829
Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe DS
- K1830
Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage une face Mors fixe ES
- K1746
Glissières de serrage pour système de bridage multiple
- K1747
Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple
- K1748
Mors de serrage
- K1748_A
Mors de serrage, forme A, surfaces d'appui lisses
- K1748_B
Mors de serrage, forme B, surfaces d'appui striées
- K1748_C
Mors de serrage, forme C, à palier
- K1748_D
Mors de serrage, forme D, avec surépaisseur d'usinage
- K1748_E
Mors de serrage, forme E, avec pointes de serrage
- K1749
Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple
- K1750
Mors fixes ES pour système de bridage multiple
- K1751
Mors fixes DS pour système de bridage multiple
- K1752
Supports universels à visser pour système de bridage multiple
- K1753
Mors superposés avec surépaisseur d'usinage pour mors fixes DS et ES
- K1754
Mors superposés avec prisme pour mors fixes DS et ES
- K1755
Butées orientables pour système de bridage multiple
- K1756
Entretoise pour butée orientable de système de bridage multiple
- K1757
Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple
- K1758
Tasseaux pour rainure en T pour mors de serrage
- K0902
Systèmes de bridage multiples à butées dures
- K0903
Système de serrage multiple, butées et mors doux
- K0904
Plaques de bridage
- K0905
Butée à revêtement en carbure striée
- K0905
Butées
- K0906
Butée en Vé
- K0907
Butée de plaquage
- K0908
Support réglable
- K0909
Tasseau rond
- Mandrins stationnaires à mors
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1748_EMors de serrage, forme E, avec pointes de serrage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes. Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage. Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances. Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm.Matière :Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.Finition :Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.Nota :Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.Contenu de la livraisonMors de serrage. Vis de fixation.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Taraudage | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Force de serrage kN max. | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 205,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|