Groupes de marchandise
Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés
K1750_C

Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).Nota :Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.Utilisation :Les mors fixes ES sont positionnés sur les glissières en fonction de la situation de serrage. Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de la vis de fixation. Des forces de serrage élevées des éléments de bridage peuvent ainsi être supportées. Grâce à son design étroit, le mors fixe ES convient tout particulièrement aux serrages avec des pièces de petite taille et des quantité importantes. Il est ainsi possible d'usiner de grandes séries de façon économique.Avantages :L'échelle latérale sur les glissières et les mors fixes permettent de régler précisément les positons des butées fixes.Contenu de la livraisonMors fixe ES.
Vis de fixation.
Tasseau.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1750_C Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés 358 kB

Dessins

Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés

Sélection/filtre d'articles

Référenceconvient pour
une largeur de système
FormeLB

HL1B1H1H2D
Taraudage
D1
Taraudage
D3BN=Largeur
de la rainure
CAOAcc.PrixCommander
K1750.050302350C30502523012,52M5M6M10x305 90,30 €
K1750.050305350C30502523012,55M5M6M10x305 90,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33